ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

調印・証書ホルダー A4判用 布レザー 紺

調印・証書ホルダー A4判用 布レザー 紺 F-244-BL
通常単価(税別)
6,3755,453
税込単価
7,0135,998
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】A4サイズの書類を左右に1枚ずつ挟めます。【商品仕様】・規格:A4判・外寸:縦311×横230...

詳細を確認

型番:

F-244-BL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

F-244-BLの仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番規格外寸収容寸法材質本体色入数JAN
F-244-BLA4判縦311×横230mm18mm縦297×横210mmレザー調布クロス貼り1冊4971711360133

型番リスト

表示件数
型番
F-244-BL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,3755,453
( 5,998 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】A4サイズの書類を左右に1枚ずつ挟めます。
【商品仕様】
・規格:A4判
・外寸:縦311×横230mm
・厚:18mm
・収容寸法:縦297×横210mm
・材質:レザー調布クロス貼り
・化粧箱入
・本体色:紺
・入数:1冊
・JAN:4971711360133

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

調印・証書ホルダー A4判用 布レザー 紺の型番F-244-BLのページです。 型番F-244-BLに関する仕様情報を記載しております。
調印・証書ホルダー A4判用 布レザー 紺のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
調印・証書ホルダー A4判用 布レザー 紺
証書ファイル レザックブックタイプ 紺
ニューホルダー A3判
アルミ用箋鋏 A4タテ型
ニューホルダー A4
アルミ用箋鋏 A4ヨコ型
メーカーコレクト美濃商会テージーナカキンテージーナカキン
通常価格6,3757543,3692,1101,6001,817
通常出荷日1日目1日目1日目9日目3日目3日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました