ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

レーザーポインターRX-8N

レーザーポインターRX-8N RX-8N
通常単価(税別)
6,9315,978
税込単価
7,6246,576
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

【特長】IP65準拠防じん・防滴機能を搭載、屋外でも使いやすいラバーグリップを採用。【商品仕様】・到達...

詳細を確認

型番:

RX-8N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RX-8Nの仕様・寸法情報

商品情報

外観図

仕 様

型番リスト

表示件数
型番
RX-8N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,9315,978
( 6,576 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】IP65準拠防じん・防滴機能を搭載、屋外でも使いやすいラバーグリップを採用。
【商品仕様】
・到達距離:約50m以内
・レーザー色:赤
・外寸:径14×長138mm
・重量:65g(電池含む)
・波長:650nm
・レーザー出力:1mW未満
・ビーム径(点):3m先で約5mm
・使用電池:単4アルカリ乾電池2本
・電池寿命:連続約12時間
・材質:アルミニウム
・単4乾電池2本付
・入数:1個
・JAN:4901881022043

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

レーザーポインターRX-8Nの型番RX-8Nのページです。 型番RX-8Nに関する仕様情報を記載しております。
レーザーポインターRX-8Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レーザーポインターRX-8N
レーザーポインター
グリーンレーザーポインターGLP100N
サクラ レーザーポインター RX-11G
緑色レーザーポインター
屋外対応グリーンレーザーポインター
メーカーサクラクレパスアズワンテージーサクラクレパス日本システムステージー
通常価格6,93143,32011,04611,80021,60013,903
通常出荷日2日目10日目1日目1日目在庫品1日目3日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プロジェクターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト