17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

木工用速乾 500g

通常単価(税別)
755
税込単価
831
通常出荷日:1日目

【特長】より高品質に、より環境にやさしく。ロングヒットは進化の証。空気を汚染するホルムアルデヒド、フタ...

詳細を確認

    型番:

    40007
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    40007の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    40007
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    755
    ( 831 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】より高品質に、より環境にやさしく。ロングヒットは進化の証。空気を汚染するホルムアルデヒド、フタル酸系可塑剤を使用していません。接着面全体に「薄く均一に」が塗る時のポイント。
    【商品仕様】
    ・容量:500g
    ・用途:木,紙,布,石膏用
    ・成分:酢酸ビニル系
    ・材質:容器=125PE34再生PE
    ・入数:1本
    ・JAN:4901490400072

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    木工用速乾 500gの型番40007のページです。 型番40007に関する仕様情報を記載しております。
    木工用速乾 500gのレビュー
    4平均満足度:4.01件のレビュー
    建具の制作
    4
    満足度:4.0
    ふつうのボンドに比べて確かに乾くのが速いのだが、そうは言ってもそれなりの待ち時間は必要で、そこまで劇的に速乾の効果がある...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    木工用速乾 500g
    接着剤 木工用速乾 50ml
    接着剤 木工用速乾 180ml
    速乾ボンド
    セメダイン 木工用速乾 3kg AE-285
    木工用速乾詰替用スタンドパック
    メーカーコニシセメダインセメダインケニスセメダインセメダイン
    通常価格755220448430 -2,941968
    通常出荷日1日目3日目4日目8日目〜2日目2日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト