17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

木工用 50g

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
165
税込単価
182

【特長】より高品質に、より環境にやさしく。ロングヒットは進化の証。空気を汚染す...

詳細情報を確認する

型番:

10122
解除
    • 推奨代替品はございません。

    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 【販売終了品】2026年01月に販売終了となりました。

    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    10122
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    165
    ( 182 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】より高品質に、より環境にやさしく。ロングヒットは進化の証。空気を汚染するホルムアルデヒド、フタル酸系可塑剤を使用していません。接着面全体に「薄く均一に」が塗る時のポイント。
    【商品仕様】
    ・容量:50g
    ・品名:中
    ・用途:木,紙,布,石膏用
    ・成分:酢酸ビニル系
    ・材質:容器=69〜11PE78再生PE
    ・入数:1本
    ・JAN:4901490101221

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    木工用 50gの型番10122のページです。 型番10122に関する仕様情報を記載しております。
    木工用 50gのレビュー
    4.6平均満足度:4.63件のレビュー
    木製の模型
    5
    満足度:5.0
    安価なのに非常に強力な接着力があります。 完全に乾くまで、クランプ等で強く固定するのがコツです。 はみ出た接着剤は、透明...もっと読む
    0人が参考にしています。
    木枠の作製
    4
    満足度:4.0
    治具に関わる木枠などの組み立てや補強で使用した。 塗布後にしっかりと固定することで、キッチリと接着できた。 速乾なので、...もっと読む
    0人が参考にしています。
    車両内装作成
    5
    満足度:5.0
    車内の木製内装品張り付け時に使用。乾燥後は接着力も十分で満足しています。
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    木工用 50g
    接着剤 木工用速乾 50ml
    G17 50ml
    木工用速乾 500g
    木工用パテ 70g
    TILEMENT AC-500DT 50g
    メーカーコニシセメダインコニシコニシセメダインタイルメント
    通常価格1652203657554843,777
    通常出荷日4日目3日目1日目1日目1日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト