ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

インクカートリッジ イエロー 350ml

インクカートリッジ イエロー 350ml SC1Y35
通常単価(税別)
27,01720,651
税込単価
29,71922,716
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・対応機種:SC-T3050/T3050MS/T3250/T3250H/T3250MS/T...

詳細を確認

型番:

SC1Y35
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SC1Y35の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番対応機種種別容量インク色入数JAN
SC1Y35SC-T3050/T3050MS/T3250/T3250H/T3250MS/T5050/T5050MS/T5250/T5250D/T5250MS/T7050/T7250/T7250D・SC-T52MFP/T32MFP/T52DMFP純正350mlイエロー1個4988617111585

型番リスト

表示件数
型番
SC1Y35
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,01720,651
( 22,716 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・対応機種:SC-T3050/T3050MS/T3250/T3250H/T3250MS/T5050/T5050MS/T5250/T5250D/T5250MS/T7050/T7250/T7250D・SC-T52MFP/T32MFP/T52DMFP
・種別:純正
・容量:350ml
・インク色:イエロー
・入数:1個
・JAN:4988617111585

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

インクカートリッジ イエロー 350mlの型番SC1Y35のページです。 型番SC1Y35に関する仕様情報を記載しております。
インクカートリッジ イエロー 350mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インクカートリッジ イエロー 350ml
インクカートリッジ 黒 350ml
インクカートリッジ イエロー LC3129Y
933XL インクカートリッジ CN056AA イエロー
インクタンク BCI-371XLY イエロー大容量
インクカートリッジ PX-M350F/PX-M35C8/PX-S350/PX-S35C8用
メーカーEPSONEPSONBROTHERヒューレットパッカードCANONEPSON
通常価格27,01727,0172,0504,1261,7807,833 -
通常出荷日1日目1日目6日目1日目5日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インクカートリッジ・リボンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト