ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

インクカートリッジ 黒 350ml

インクカートリッジ 黒 350ml SC1BK35
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
27,017
税込単価
29,719

【商品仕様】・対応機種:SC-T3050/T3050MS/T3250/T325...

詳細情報を確認する

型番:

SC1BK35
解除
    数量:

    SC1BK35の仕様・寸法情報

    商品情報

    製品仕様

    型番対応機種種別容量インク色入数JAN
    SC1BK35SC-T3050/T3050MS/T3250/T3250H/T3250MS/T5050/T5050MS/T5250/T5250D/T5250MS/T7050/T7250/T7250D・SC-T52MFP/T32MFP/T52DMFP純正350mlフォトブラック1個4988617111547

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SC1BK35
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    27,017
    ( 29,719 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・対応機種:SC-T3050/T3050MS/T3250/T3250H/T3250MS/T5050/T5050MS/T5250/T5250D/T5250MS/T7050/T7250/T7250D・SC-T52MFP/T32MFP/T52DMFP
    ・種別:純正
    ・容量:350ml
    ・インク色:フォトブラック
    ・入数:1個
    ・JAN:4988617111547

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    インクカートリッジ 黒 350mlの型番SC1BK35のページです。 型番SC1BK35に関する仕様情報を記載しております。
    インクカートリッジ 黒 350mlのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    インクカートリッジ 黒 350ml
    インクカートリッジ イエロー 350ml
    リボンICカセット(黒)100m
    インクカートリッジ PX-M350F/PX-M35C8/PX-S350/PX-S35C8用
    インクカートリッジ  4色パック
    インクカートリッジ LC3111インク 4色パック
    メーカーEPSONEPSONCANONEPSONBROTHERBROTHER
    通常価格27,01727,0177,9897,833 -11,1975,360
    通常出荷日1日目1日目9日目6日目3日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました