ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

SMART FIT キャリングバッグ ワイド ブラック

SMART FIT キャリングバッグ ワイド ブラック A-7581-24
通常単価(税別)
4,6553,982
税込単価
5,1214,380
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

【特長】豊富なサイズで、多様なワーキングシーンにフィット。13インチのノートPCが収納できるクッション...

詳細を確認

型番:

A-7581-24
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A-7581-24の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番外寸重量材質本体色入数JAN
A-7581-24縦290×横390×厚60mm330g本体=ポリエステル,ハンドル=ポリエステル/EVA,緩衝材=PE/PUブラック1個4903419816872

型番リスト

表示件数
型番
A-7581-24
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,6553,982
( 4,380 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】豊富なサイズで、多様なワーキングシーンにフィット。13インチのノートPCが収納できるクッション入りポケット付き。
【商品仕様】
・外寸:縦290×横390×厚60mm
・重量:330g
・材質:本体=ポリエステル,ハンドル=ポリエステル/EVA,緩衝材=PE/PU
・本体色:ブラック
・入数:1個
・JAN:4903419816872

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SMART FIT キャリングバッグ ワイド ブラックの型番A-7581-24のページです。 型番A-7581-24に関する仕様情報を記載しております。
SMART FIT キャリングバッグ ワイド ブラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SMART FIT キャリングバッグ ワイド ブラック
キャリングバッグ[2ウェイタイプ] ワイド B4 黒
SMART FIT ショルダーベルト(32mm幅)
キャリングケース ブラック
バッグインバッグ(ワイドタイプ)
sedia パピエリ ドキュメントスタンド ワイド 25P クリーム
メーカーLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LAB山口工業LIHIT LABセキセイ
通常価格4,6551,4668411,4751,677 -1,894
通常出荷日6日目1日目9日目1日目1日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト