ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

SMART FIT ショルダーベルト(32mm幅)

SMART FIT ショルダーベルト(32mm幅) A-7579
通常単価(税別)
841
税込単価
925
通常出荷日:9日目

【特長】さまざまなビジネスシーンにスマートにフィット。ショルダーベルトを付けて肩掛けバッグとして。【商...

詳細を確認
  • ショルダーベルトは本体には付属していません。

型番:

A-7579
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A-7579の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
A-7579
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
841
( 925 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】さまざまなビジネスシーンにスマートにフィット。ショルダーベルトを付けて肩掛けバッグとして。
【商品仕様】
・外寸:幅32×長710〜1300mm
・材質:ベルト部=ポリエステル,フック金具=メタル素材
・入数:1個
・JAN:4903419816773

ご注意

  • ショルダーベルトは本体には付属していません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SMART FIT ショルダーベルト(32mm幅)の型番A-7579のページです。 型番A-7579に関する仕様情報を記載しております。
SMART FIT ショルダーベルト(32mm幅)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SMART FIT ショルダーベルト(32mm幅)
SMART FIT キャリングバッグ ワイド ブラック
25チャームバッグ 32-4 未晒 焦茶C
117x90mm ホルダー(マグネット付)
500x200x400mm セキュリティバッグ(鍵付)
マグネットソフトケース A3 規格:A3判 内寸:縦302×横428mm
メーカーLIHIT LABLIHIT LABシモジマエスコエスコクラウン
通常価格8414,6553,6801,22021,6101,840
通常出荷日9日目6日目6日目1日目2日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト