17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

白 カラーイベント吊下げ名札【50個入り】

通常単価(税別)
1,627
税込単価
1,790
通常出荷日:1日目

【特長】イベントなどでも一目で識別。用途で選べる2サイズ5カラー。【商品仕様】・外寸:縦118×横11...

詳細を確認

    型番:

    VN-371-W
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (50個入り)

    VN-371-Wの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    VN-371-W
    最小発注数量
    1パック

    50個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,627
    ( 1,790 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】イベントなどでも一目で識別。用途で選べる2サイズ5カラー。
    【商品仕様】
    ・外寸:縦118×横110mm
    ・収容寸法:縦98×横104mm
    ・ストラップ長:約100cm
    ・ストラップ径:約2mm
    ・材質:PP,カラー不織布,ナイロン
    ・本体色:白
    ・入数:50枚
    ・JAN:4970116030948

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    白 カラーイベント吊下げ名札の型番VN-371-Wのページです。 型番VN-371-Wに関する仕様情報を記載しております。
    白 カラーイベント吊下げ名札のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    白 カラーイベント吊下げ名札
    吊下げ名札エコノミータイプ 緑
    黒 吊下げ名札 エコノミータイプ
    イベントサイズの名札 青
    カラーマグネット
    カラーマグネット
    メーカーソニッククラウンソニックソニックミツヤサンケーキコム
    通常価格1,6271,6911,4592,201540280
    通常出荷日1日目1日目3日目1日目1日目〜11日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    名札カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト