ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

黒 吊下げ名札 エコノミータイプ【10個入り】

黒 吊下げ名札 エコノミータイプ NF-482-D
通常単価(税別)
1,459
税込単価
1,605
通常出荷日:3日目

【特長】中紙なしのエコノミータイプ。【商品仕様】・外寸:縦80×横102mm・収容寸法:縦56×横91...

詳細を確認

型番:

NF-482-D
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

NF-482-Dの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
NF-482-D
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,459
( 1,605 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】中紙なしのエコノミータイプ。
【商品仕様】
・外寸:縦80×横102mm
・収容寸法:縦56×横91mm
・ストラップ長:約90cm
・ストラップ幅:約10mm
・材質:表示面=ポリオレフィン系樹脂,クリップ=再生PP,ストラップ=再生PET
・本体色:黒
・入数:10枚
・JAN:4970116034304

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

黒 吊下げ名札 エコノミータイプの型番NF-482-Dのページです。 型番NF-482-Dに関する仕様情報を記載しております。
黒 吊下げ名札 エコノミータイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
黒 吊下げ名札 エコノミータイプ
吊下げ名札エコノミータイプ 緑
白 カラーイベント吊下げ名札
名札用ケース ハードタイプ
PP親子札 連番51ー100 黒
名札ケース 縦型(ソフトタイプ)
メーカーソニッククラウンソニックオープン工業クラウントラスコ中山
通常価格1,4591,6911,6271,5007,597933
通常出荷日3日目1日目1日目1日目1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

名札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト