17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

接着剤 木工用速乾 180ml CA-238

接着剤 木工用速乾 180ml

通常単価(税別)
448
税込単価
493
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・容量:180ml・品名:速乾タイプ大・用途:木,厚紙,布,皮用・成分:酢酸ビニル樹脂・入...

詳細を確認
  • 硬化後の色
    透明

型番:

CA-238
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CA-238の仕様・寸法情報

硬化後の色
透明
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
CA-238
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
448
( 493 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・容量:180ml
・品名:速乾タイプ大
・用途:木,厚紙,布,皮用
・成分:酢酸ビニル樹脂
・入数:1本
・JAN:4901761144476

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

接着剤 木工用速乾 180mlの型番CA-238のページです。 型番CA-238に関する仕様情報を記載しております。
接着剤 木工用速乾 180mlのレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
木材の接着
5
満足度:5.0
速乾という表記の通り、他のボンドに比べてかなり早く乾くので作業がスムーズに進みます。容器の口を下にして立てられる点でも、...もっと読む
1人が参考にしています。
木工作業時の接着に
5
満足度:5.0
手のひらにしっくりくるサイズ感で、細いノズルで出し過ぎを防げます。 逆さに立てられるので中身を出しやすく、空気の侵入を防...もっと読む
1人が参考にしています。
車内の内張り張り付けに使用
5
満足度:5.0
内張りの色が白いため乾くと透明になるこちらの接着剤を使用しました。 使いやすく接着力も十分でした。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
接着剤 木工用速乾 180ml
接着剤 木工用 180ml
接着剤 木工用速乾 50ml
セメダイン 木工用速乾 180mlフック CA-239
セメダイン 木工用速乾 3kg AE-285
木工用速乾詰替用スタンドパック
メーカーセメダインセメダインセメダインセメダインセメダインセメダイン
通常価格4482902203002,941968
通常出荷日4日目3日目3日目4日目2日目2日目
硬化後の色透明透明透明透明透明透明

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト