17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

木工用速乾詰替用スタンドパック AE-332

木工用速乾詰替用スタンドパック

通常単価(税別)
968
税込単価
1,065
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・容量:1kg・品名:速乾タイプ詰替用・用途:木,厚紙,布,皮用・成分:酢酸ビニル樹脂・入...

詳細を確認
  • 硬化後の色
    透明

型番:

AE-332
解除
  • この商品は12個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AE-332の仕様・寸法情報

硬化後の色
透明
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
AE-332
最小発注数量
12個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
968
( 1,065 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・容量:1kg
・品名:速乾タイプ詰替用
・用途:木,厚紙,布,皮用
・成分:酢酸ビニル樹脂
・入数:1個
・JAN:4901761387859

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

木工用速乾詰替用スタンドパックの型番AE-332のページです。 型番AE-332に関する仕様情報を記載しております。
木工用速乾詰替用スタンドパックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
木工用速乾詰替用スタンドパック
接着剤 木工用速乾 50ml
接着剤 木工用速乾 180ml
セメダイン 木工用605 スタンドパック 1kg AE-331
セメダイン 木工用速乾 3kg AE-285
セメダイン 木工用速乾 180mlフック CA-239
メーカーセメダインセメダインセメダインセメダインセメダインセメダイン
通常価格9682204486972,941300
通常出荷日2日目3日目4日目4日目2日目4日目
硬化後の色透明透明透明透明透明透明

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト