ファクトリーサプライ用品技術窓口

【特長】手にやさしいナンバリング。手にフィットするハンドル形状で、衝撃を約40%軽減。※マックス社従来...
詳細を確認【特長】手にやさしいナンバリング。手にフィットするハンドル形状で、衝撃を約40%軽減。※マックス社従来製品比。印影がきれいな超微粒子顔料インク使用。
【商品仕様】
・様式:7桁5様式
・様式内容:0,1,2,3,6連続
・字体:A
・スティック1本,黒インキ(3ml)付
・入数:1個
・JAN:4902870716844
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シヤチハタ
スタンプインキ 大 黒
0通常価格(税別):1,629円

サンビー
テクノタッチ回転印 特大号6連
0通常価格(税別):10,724円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
4通常価格(税別):850円~

レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
4.5通常価格(税別):1,040円

ANEX
アネックス 手芸用精密ハサミ
0通常価格(税別):1,350円~

エスコ
おねじ付き強力マグネット EA781EW 磁気防止プレート付属
0通常価格(税別):395円~

オート
強力マグネットフック(回転式タイプ) 耐荷重 10kg
0通常価格(税別):1,400円

日本緑十字社
丸型カラーマグネット(プラスチックカバー付)
0通常価格(税別):700円~