ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ナンバリング NR-504

ナンバリング NR-504 NR90231
通常単価(税別)
14,23111,447
税込単価
15,65412,592
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】手にやさしいナンバリング。手にフィットするハンドル形状で、衝撃を約40%軽減。※マックス社従来...

詳細を確認

型番:

NR90231
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NR90231の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番様式様式内容字体入数JAN
NR902315桁4様式0,1,2,3連続C1個4902870716776

型番リスト

表示件数
型番
NR90231
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,23111,447
( 12,592 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】手にやさしいナンバリング。手にフィットするハンドル形状で、衝撃を約40%軽減。※マックス社従来製品比。印影がきれいな超微粒子顔料インク使用。
【商品仕様】
・様式:5桁4様式
・様式内容:0,1,2,3連続
・字体:C
・スティック1本,黒インキ(3ml)付
・入数:1個
・JAN:4902870716776

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナンバリング NR-504の型番NR90231のページです。 型番NR90231に関する仕様情報を記載しております。
ナンバリング NR-504のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナンバリング NR-504
ナンバリング NR-807
ナンバリング NR-705
ナンバリング NR-1007
ナンバリング NR-607A
TATスタンプ台N 塗布用 特大
メーカーマックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)シヤチハタ
通常価格14,23116,04416,70019,91916,4484,453
通常出荷日1日目3日目6日目3日目1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

印鑑カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト