ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ホッチキス針 2115 1/4L

ホッチキス針 2115 1/4L MS90010
通常単価(税別)
639
税込単価
703
通常出荷日:3日目

【特長】約1cmの針に込めた渾身の技術。針がつぶれて「失敗綴じ」の原因となる「芯ずれ」がない、高品質な...

詳細を確認

型番:

MS90010
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MS90010の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
MS90010
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
639
( 703 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】約1cmの針に込めた渾身の技術。針がつぶれて「失敗綴じ」の原因となる「芯ずれ」がない、高品質な針です。
【商品仕様】
・針足:6.3mm
・1箱入数:5000本
・接着本数:210本
・針幅:10.5mm
・入数:1箱
・JAN:4902870013202

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ホッチキス針 2115 1/4Lの型番MS90010のページです。 型番MS90010に関する仕様情報を記載しております。
ホッチキス針 2115 1/4Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホッチキス針 2115 1/4L
紙針ホッチキス P-KISS専用 紙針 ブルー
電子ホッチキス針 No.50FE
電子ホッチキス針 No.20FE
電子ホッチキス針 No.100FE
紙針ホッチキス“P-KISS20”
メーカーマックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)
通常価格6391,1102,4231,3693,24623,113
通常出荷日3日目1日目1日目1日目1日目5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホッチキス・ステープラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト