ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ラミネートテープ LM-L536BMK

型番:

LX90662
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LX90662の仕様・寸法情報

商品情報

外観図

仕様

型番リスト

表示件数
型番
LX90662
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,400
( 2,640 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・36mm幅
・本体色:つや消し銀 黒文字
・入数:1巻8m
・JAN:4902870681791

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラミネートテープ LM-L536BMKの型番LX90662のページです。 型番LX90662に関する仕様情報を記載しております。
ラミネートテープ LM-L536BMKのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラミネートテープ LM-L536BMK
ラミネートテープ LM-L536BWK
ラミネートテープ LM-L518BMK
ラミネートテープ LM-L524BMK
ビーポップ ミニ用テープ 12mm LM-L512BMK
チューブマーカー レタツイン LM-500シリーズ
メーカーマックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)
通常価格2,4002,0261,7342,2771,77093,000 -
通常出荷日4日目1日目3日目6日目1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト