ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ラミネートテープ LM-L524BMK

ラミネートテープ LM-L524BMK LX90661
通常単価(税別)
2,277
税込単価
2,505
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・24mm幅・本体色:つや消し銀 黒文字・入数:1巻8m・JAN:490287068178...

詳細を確認

型番:

LX90661
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LX90661の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番本体色入数JAN
LX90661つや消し銀 黒文字1巻8m4902870681784

型番リスト

表示件数
型番
LX90661
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,277
( 2,505 )
6日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・24mm幅
・本体色:つや消し銀 黒文字
・入数:1巻8m
・JAN:4902870681784

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラミネートテープ LM-L524BMKの型番LX90661のページです。 型番LX90661に関する仕様情報を記載しております。
ラミネートテープ LM-L524BMKのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラミネートテープ LM-L524BMK
ラミネートテープ LM-L536BMK
ラミネートテープ LM-L518BMK
ビーポップ ミニ用テープ 12mm LM-L512BMK
ラミネートテープ LM-L536BWK
チューブマーカー レタツイン LM-500シリーズ
メーカーマックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)
通常価格2,2772,4001,7341,7702,02693,000 -
通常出荷日6日目4日目3日目1日目1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト