ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ラミネートテープ LM-L518BMK

ラミネートテープ LM-L518BMK LX90660
通常単価(税別)
1,734
税込単価
1,907
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・18mm幅・本体色:つや消し銀 黒文字・入数:1巻8m・JAN:490287068177...

詳細を確認

型番:

LX90660
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LX90660の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
LX90660
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,734
( 1,907 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・18mm幅
・本体色:つや消し銀 黒文字
・入数:1巻8m
・JAN:4902870681777

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラミネートテープ LM-L518BMKの型番LX90660のページです。 型番LX90660に関する仕様情報を記載しております。
ラミネートテープ LM-L518BMKのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラミネートテープ LM-L518BMK
ラミネートテープ LM-L536BMK
ラミネートテープ LM-L524BMK
ビーポップ ミニ用テープ 12mm LM-L512BMK
ラミネートテープ LM-L536BWK
チューブマーカー レタツイン LM-500シリーズ
メーカーマックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)
通常価格1,7342,4002,2771,7702,02693,000 -
通常出荷日3日目4日目6日目1日目1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト