17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラミネートテープ LM-L536BWK LX90630

ラミネートテープ LM-L536BWK

通常単価(税別)
2,026
税込単価
2,229
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・36mm幅・本体色:白 黒文字・入数:1巻8m・JAN:4902870675837

詳細を確認

    型番:

    LX90630
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    LX90630の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    LX90630
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,026
    ( 2,229 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・36mm幅
    ・本体色:白 黒文字
    ・入数:1巻8m
    ・JAN:4902870675837

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ラミネートテープ LM-L536BWKの型番LX90630のページです。 型番LX90630に関する仕様情報を記載しております。
    ラミネートテープ LM-L536BWKのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ラミネートテープ LM-L536BWK
    ラミネートテープ LM-L536BMK
    ラミネートテープ LM-L524BMK
    ラミネートテープ LM-L518BMK
    ビーポップ ミニ用テープ 12mm LM-L512BMK
    チューブマーカー レタツイン LM-500シリーズ
    メーカーマックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)
    通常価格2,0262,4002,2771,7341,77093,000 -
    通常出荷日1日目4日目6日目3日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト