ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ホッチキス HD-12N/17

ホッチキス HD-12N/17 HD90035
通常単価(税別)
18,45114,841
税込単価
20,29616,325
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】大型・デスク置きタイプ。【商品仕様】・外寸:幅90×奥390×高215mm・綴じ枚数:約30〜...

詳細を確認
  • 綴じ枚数はA4コピー用紙(64g/㎡)を使用した場合の枚数です。

型番:

HD90035
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HD90035の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番外寸綴じ枚数綴じ奥行針装てん数重量綴じ厚専用使用針材質入数JAN
HD90035幅90×奥390×高215mm約30~170枚最大68mm100本2.16kg最大約12mm1210FA-H,1213FA-H,1217FA-H針本体プラスチック部=再生ABS1台4902870098056

型番リスト

表示件数
型番
HD90035
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,45114,841
( 16,325 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】大型・デスク置きタイプ。
【商品仕様】
・外寸:幅90×奥390×高215mm
・綴じ枚数:約30〜170枚
・綴じ奥行:最大68mm
・針装てん数:100本
・重量:2.16kg
・綴じ厚:最大約12mm
・専用使用針:1210FA-H,1213FA-H,1217FA-H針
・材質:本体プラスチック部=再生ABS
・リムーバ,奥行ゲージ付
・入数:1台
・JAN:4902870098056

ご注意

  • 綴じ枚数はA4コピー用紙(64g/㎡)を使用した場合の枚数です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ホッチキス HD-12N/17の型番HD90035のページです。 型番HD90035に関する仕様情報を記載しております。
ホッチキス HD-12N/17のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホッチキス HD-12N/17
ホッチキス HD-12N/24
MAX(マックス) 中とじ HD-12LR/17
大型ホッチキス HD-12FR
ホッチキス HD-10TL
電子ホッチキス針 No.20FE
メーカーマックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)
通常価格18,45119,53137,80827,5001,1501,369
通常出荷日1日目3日目5日目4日目19日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホッチキス・ステープラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました