ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    リークアダブタ LAD-800

    リークアダブタ LAD-800 LAD-800
    通常単価(税別)
    30,090
    税込単価
    33,099
    通常出荷日:5日目

    【特長】・漏れ電流、電流測定用クランプアダプタ・最大AC1000Aまで測定可能・CT内径74×80mm...

    詳細を確認

    型番:

    LAD-800
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    LAD-800の仕様・寸法情報

    商品区分
    クランプ・プローブ
    トラスココード
    802-1172
    寸法(mm)
    138×37×225
    本体質量(g)
    500
    付属品
    ソフトケース
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    LAD-800
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    30,090
    ( 33,099 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・漏れ電流、電流測定用クランプアダプタ
    ・最大AC1000Aまで測定可能
    ・CT内径74×80mm
    ・零相電流対応
    ・「10:1」と「100:1」の2つの比率を選択可能

    ■計測機器特集ページのご紹介
    品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

    商品仕様

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    リークアダブタ LAD-800の型番LAD-800のページです。 型番LAD-800に関する仕様情報を記載しております。
    リークアダブタ LAD-800のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    リークアダブタ LAD-800
    大口径デジタル クランプリーカ MCL-800DX
    大口径デジタル クランプリーカ MCL-800DXR
    大口径デジタル クランプリーカ MCL-800D+
    デジタル ミニ クランプメータ M-220+
    フォークカレントテスタRMS
    メーカーマルチ計測器マルチ計測器マルチ計測器マルチ計測器マルチ計測器共立電気計器
    通常価格30,09057,83567,28057,98811,59913,182
    通常出荷日5日目1日目1日目1日目1日目3日目
    商品区分クランプ・プローブ本体本体本体本体本体
    トラスココード802-1172206-3060206-3061197-8886206-3933-
    寸法(mm)138×37×225138×46×237138×46×237138×46×23754×23×152-
    本体質量(g)50065065065085-
    付属品ソフトケースキャリングケース、テスト用電池キャリングケース、テスト用電池キャリングケース、テスト用電池ソフトケース、テスト用電池-

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト