17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

高低圧クランプメータ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

高低圧クランプメータ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

HCL-5000D-50HZ

2025年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・AC7000Vまで使用可能で伸縮式のクランプメータ
・AC20/600Aの2レンジマニュアル
・CT内径φ35mm
・最小分解能:0.01A
・使用電圧範囲AC80~7000V
・防滴構造
・記録計出力機能付
・データホールド機能付

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

指定中の仕様・寸法情報

商品区分
本体
アナログ/デジタル
デジタル
測定項目
交流電流
測定範囲:交流電流(A)
0~600
測定可能周波数帯域(Hz)
50
測定可能導体最大径(mm)
35
整流方式
平均値整流方式
通信機能
なし
電源
単4乾電池×2
トラスココード
802-1194
寸法(mm)
70×32×356
本体質量(g)
370

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト