17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

TCSK 有線式トルクレンチ N-LCK-SWPM形

通常単価(税別)
29,49252,843
税込単価
32,44158,127
通常出荷日:3日目

ヘッド交換式プリセット型トルクレンチの締め忘れ防止(有線式)仕様。【特長】・締付けミスを防止。【用途】...

詳細を確認
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TCSK 有線式トルクレンチ N-LCK-SWPM形の仕様

  • 設定されたトルク値にて締め付け完了と同時に、トルクレンチ本体より信号を発信するリミットスイッチ付。
  • 有線方式だから、ノイズや環境に左右されることなく、安定した作業が可能。
  • コンベヤーや自動機等に接続して、ネジの締め忘れ防止や、締め付け個数の管理も可能。
型式ヘッド
(φ)
トルク調整範囲
(N・m)
N6LCK-SWPM102~6
N12LCK-SWPM4~12
N25LCK-SWPM7~23
N50LCK-SWPM1210~45
N100LCK-SWPM1520~90
N200LCK-SWPM1840~180
N280LCK-SWPM2240~280

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • トルク調整範囲(N・m)

  • 最小目盛(N・m)

  • ポカヨケ機能

  • 全長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

トルク調整範囲

(N・m)

最小目盛

(N・m)

ポカヨケ機能

全長

(mm)

ヘッド差込部径

(mm)

最小発注数量
2~6
0.1
174
10
1個
4~12
0.2
174
10
1個
7~23
0.2
208
10
1個
10~45
-
238
12
1個
20~90
331
15
1個
40~180
2
455
18
1個
40~280
2
653
22
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,492
( 32,441 )
3日目
43,857
( 48,243 )
3日目
44,744
( 49,218 )
3日目
46,135
( 50,749 )
3日目
47,274
( 52,001 )
3日目
52,843
( 58,127 )
3日目
36,551
( 40,206 )
3日目

詳細情報

基本情報

ヘッド交換式プリセット型トルクレンチの締め忘れ防止(有線式)仕様。
【特長】
・締付けミスを防止。
【用途】
・締め忘れを起こせない製品の組み立てに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TCSK 有線式トルクレンチ N-LCK-SWPM形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TCSK 有線式トルクレンチ N-LCK-SWPM形
カノン ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ N-LCK形
ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ N900LCK
ラチェット式プレセット形トルクレンチ N-QLK
カノン ロック式プリセット形トルクレンチ N-KQLK形
ラチェットN形グリップ付トルクレンチ
メーカー中村製作所中村製作所中村製作所中村製作所中村製作所トップ工業
通常価格29,492-16,405 -15,31642,46328,700 -31,283 -
通常出荷日3日目在庫品1日目〜3日目3日目2日目〜1日目
ヘッドタイプラチェット式交換式交換式ラチェット式ラチェット式ラチェット式
負荷方向
精度±3%±3%±3%±3%±3%±3%
設定方式プリセットプリセットプリセットプリセットプリセットプリセット

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プリセット形トルクレンチ・プリロック形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング