ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

トリプレットレンズ

通常単価(税別)
15,329
税込単価
16,862
通常出荷日:8日目

【特長】・ダイヤモンドの鑑定に最適な最高級トリプレットレンズを使用しています。・レンズフレームに滑り止...

詳細を確認

型番:

1050-BGR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1050-BGRの仕様・寸法情報

商品タイプ
ポケットルーペ
倍率(倍)
10 / 10x
レンズ寸法(mm)
20.5 / φ20.5
厚み(mm)
26
トラスココード
848-1751
JANコード
4533602000520
質量(g)
60
材質1
レンズ:トリプレット フレーム:アルミ プレート:真鍮
奥行(mm)
27
幅(mm)
39
高さ(mm)
27
全長(mm)
39
仕様
板:金メッキ仕上
レンズ構成
トリプレット

型番リスト

表示件数
型番
1050-BGR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,329
( 16,862 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイヤモンドの鑑定に最適な最高級トリプレットレンズを使用しています。
・レンズフレームに滑り止めゴムラバー付です。
・解像力に優れ、色収差・歪曲収差などを補正します。
【用途】
・宝石・鉱物などの高精度な鑑定・精密な検査。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トリプレットレンズの型番1050-BGRのページです。 型番1050-BGRに関する仕様情報を記載しております。
トリプレットレンズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トリプレットレンズ
ツインルーペ
スタンド型 宝石用 4050タイプ
繰出し 宝石ルーペ 1050タイプ
“三ツ折型リネンテスター”
レンズ L-846
メーカー京葉光器京葉光器京葉光器京葉光器京葉光器ホーザン
通常価格15,3295,05023,40013,5005,30028,168
通常出荷日8日目8日目14日目14日目1日目5日目
商品タイプポケットルーペ手持ちルーペスタンドルーペポケットルーペポケットルーペアクセサリー
倍率(倍)10 / 10x15x・10x10106光学:0.21X
レンズ寸法(mm)φ20.5 / 20.5各々φ21φ20.5φ20.5φ28長さ:63
厚み(mm)2620----
トラスココード848-1751848-1868--219-1342-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング