17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハンドタイトナー本体 HT-H

ハンドタイトナー本体

通常単価(税別)
13,068
税込単価
14,375
通常出荷日:9日目

【特長】全長が400mmで質量が1150gのハンドタイナー本体です。

  • 商品種類
    フックハンガー
  • 詳細タイプ
    ハンドタイトナー本体
  • サイズ
    全長400mm
  • トラスココード
    816-3472
  • 質量 (g)
    1150

型番:

HT-H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HT-Hの仕様・寸法情報

商品種類
フックハンガー
詳細タイプ
ハンドタイトナー本体
サイズ
全長400mm
トラスココード
816-3472
質量(g)
1150
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
HT-H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,068
( 14,375 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
全長が400mmで質量が1150gのハンドタイナー本体です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハンドタイトナー本体の型番HT-Hのページです。 型番HT-Hに関する仕様情報を記載しております。
ハンドタイトナー本体のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドタイトナー本体
マイブロック 6mタイプ
垂直親綱用グリップ
マイブロック 4mタイプ
ロープ式 タイプ1ランヤード(墜落制止用器具)
巻取式安全帯用収納袋
メーカータイタンタイタンタイタンタイタンタイタンタイタン
通常価格13,06831,5097,72928,4239,819634
通常出荷日9日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類フックハンガー墜落防止用ブロック仮設器材墜落防止用ブロックランヤードロープ収納袋
詳細タイプハンドタイトナー本体-----
サイズ全長400mm-----
トラスココード816-3472363-1273434-2747376-5873160-5571-
質量(g)11501450.0760.0001220780.00021.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト