17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

オイル用 ポータブルルブリケーター SGR-55 SGR-55

オイル用 ポータブルルブリケーター SGR-55

通常単価(税別)
256,375
税込単価
282,013
通常出荷日:4日目

【特長】・機械や車両などへの潤滑油給油に不可欠なポータブルルブリケーターです・ポンプは全てコンプレッサ...

詳細を確認
  • 種類
    ルブリケーター
  • ホース長さ (m)
    1.5
  • トラスココード
    811-7240
  • 全高×全幅 (mm)
    H784
  • 質量
    17kg
  • 内容量
    1台

型番:

SGR-55
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SGR-55の仕様・寸法情報

種類
ルブリケーター
ホース長さ(m)
1.5
トラスココード
811-7240
全高×全幅(mm)
H784
質量
17kg
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SGR-55

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
256,375
( 282,013 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・機械や車両などへの潤滑油給油に不可欠なポータブルルブリケーターです
・ポンプは全てコンプレッサーの圧縮エアーで作動するエアーパワード(R)ポンプなので、簡単かつ安全にご使用いただけます
・キャビネットにポンプ・ホース・流量計・ガンをコンパクトにセットしており、作業効率向上に役立ちます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オイル用 ポータブルルブリケーター SGR-55の型番SGR-55のページです。 型番SGR-55に関する仕様情報を記載しております。
オイル用 ポータブルルブリケーター SGR-55のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オイル用 ポータブルルブリケーター SGR-55
オイル用 ポータブルルブリケーター SGR110A5
オイル用 ハンドバケットボリュームポンプ VO-8
オイル用 ハンドバケットボリュームポンプ VO-50
ペール缶用グリースルブリケーター(エア式)
マイクロホース(ルブリケーター接続用)
メーカーヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーション
通常価格256,375335,93853,16465,034381,79016,061
通常出荷日4日目11日目4日目6日目4日目4日目
種類ルブリケータールブリケータールブリケータールブリケータールブリケータールブリケーター
ホース長さ(m)1.53----
トラスココード811-7240853-6288811-6998811-6997467-9806112-5753
全高×全幅(mm)H784H953----
質量17kg27.5kg----

グリスルブリケーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト