17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

オイル用 ポータブルルブリケーター SGR110A5 SGR110A5

オイル用 ポータブルルブリケーター SGR110A5

通常単価(税別)
356,006
税込単価
391,607
通常出荷日:11日目

【特長】・機械や車両などへの潤滑油給油に不可欠なポータブルルブリケーターです。・ポンプは全てコンプレッ...

詳細を確認
  • 種類
    ルブリケーター
  • ホース長さ (m)
    3
  • トラスココード
    853-6288
  • 全高×全幅 (mm)
    H953
  • 質量
    27.5kg
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

SGR110A5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SGR110A5の仕様・寸法情報

種類
ルブリケーター
ホース長さ(m)
3
トラスココード
853-6288
全高×全幅(mm)
H953
質量
27.5kg
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
SGR110A5

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
356,006
( 391,607 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・機械や車両などへの潤滑油給油に不可欠なポータブルルブリケーターです。
・ポンプは全てコンプレッサーの圧縮エアーで作動するエアーパワード®ポンプなので、簡単かつ安全にご使用いただけます。
・キャビネットにポンプ・ホース・流量計・ガンをコンパクトにセットしており、作業効率向上に役立ちます。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オイル用 ポータブルルブリケーター SGR110A5の型番SGR110A5のページです。 型番SGR110A5に関する仕様情報を記載しております。
オイル用 ポータブルルブリケーター SGR110A5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オイル用 ポータブルルブリケーター SGR110A5
オイル用 ポータブルルブリケーター SGR-55
オイル用 ハンドバケットボリュームポンプ VO-8
オイル用 ハンドバケットボリュームポンプ VO-50
ペール缶用グリースルブリケーター(エア式)
マイクロホース(ルブリケーター接続用)
メーカーヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーション
通常価格356,006305,69644,10165,511351,76514,492
通常出荷日11日目4日目4日目6日目4日目4日目
種類ルブリケータールブリケータールブリケータールブリケータールブリケータールブリケーター
ホース長さ(m)31.5----
トラスココード853-6288811-7240811-6998811-6997467-9806112-5753
全高×全幅(mm)H953H784----
質量27.5kg17kg----

グリスルブリケーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました