17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアーチャック PSシリーズ ホース用プラグ PHシリーズ

エアーチャック PSシリーズ ホース用プラグ PHシリーズ

通常単価(税別)
335344
税込単価
369378
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・エアーツールやエアーホース接続用のワンタッチカップリングです。・各サイズ間での互換性があるの...

詳細を確認
  • 使用空気圧 (Mpa)
    1.5
  • エア流量 (L/min)
    1200(PS-20、エアー圧力0.6MPa時)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PS-20PH

  • プラグ側
  • 接続:9mm(タケノコ)
  • 外径:17HEX
  • エアツール用のエアチャックです。

PS-30PH

【用途】

  • ホース用プラグ。

【仕様】

  • 全長(mm):58
  • 使用圧力:1.5MPa
  • エア流量:1200L/min
  • 材質:スチール
  • 接続:Φ11.3

【材質/仕上】

  • スチール

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 接続径

  • 全長(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

接続径

全長

(mm)

トラスココード

最小発注数量
φ9mm
73
811-7217
10個
φ11.3mm
77
811-7225
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
335
( 369 )
4日目
344
( 378 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアーツールやエアーホース接続用のワンタッチカップリングです。
・各サイズ間での互換性があるので、径の異なる配管やホースの接続も容易におこなえます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エアーチャック PSシリーズ ホース用プラグ PHシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーチャック PSシリーズ ホース用プラグ PHシリーズ
エアーチャック PSシリーズ 配管用プラグ PMシリーズ
エアーチャック PSシリーズ ホース用ソケット SHシリーズ
エアーチャック PSシリーズ 配管用ソケット SMシリーズ
エアカップリング 接続プラグ用 CALシリーズ
カップリングプラグ (ホース用ナット式)
メーカーヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションE-Valueシグネット
通常価格335-36586416,470645400
通常出荷日1日目〜1日目1日目5日目在庫品1日目1日目
使用空気圧(Mpa)1.51.51.51.5--
エア流量(L/min)1200(PS-20、エアー圧力0.6MPa時)1200(PS-20、エアー圧力0.6MPa時)1200(PS-20、エアー圧力0.6MPa時)1200(PS-20、エアー圧力0.6MPa時)--
よく一緒に購入される商品

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト