17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

耐熱用カートリッジ式グリースAA NPC-AA

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

耐熱用カートリッジ式グリースAA

販売終了

型番

NPC-AA

2022年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・耐熱・長寿命・防錆ウレアグリース
【用途】
・鉄鋼設備をはじめ産業製紙・セメント機械の耐熱性を必要とする箇所や長寿命ベアリング摺動部等

指定中の仕様・寸法情報

耐熱性
ちょう度
265~295
トラスココード
811-7209
使用温度範囲
-20℃~180℃
内容量
1本(400g)
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト