17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタルグリスガン GMN-500

デジタルグリスガン

通常単価(税別)
58,571
税込単価
64,428
通常出荷日:1日目

液晶表示で充填量を正確測定。【特長】・見やすい液晶表示で簡単に定量吐出が行えます【用途】・グリース用ル...

詳細を確認
  • 種類
    グリスガン
  • 詳細タイプ
    液晶表示、流量計付
  • JANコード
    4945831005274
  • トラスココード
    811-7031
  • 質量(g) (g)
    980.0
  • 材質1
    スチール
  • 内容量
    1個

型番:

GMN-500
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用例

GMN-500の仕様・寸法情報

種類
グリスガン
詳細タイプ
液晶表示、流量計付
JANコード
4945831005274
トラスココード
811-7031
質量(g)(g)
980.0
材質1
スチール
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GMN-500

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
58,571
( 64,428 )
1日目

詳細情報

基本情報

液晶表示で充填量を正確測定。
【特長】
・見やすい液晶表示で簡単に定量吐出が行えます
【用途】
・グリース用ルブリケーターのガンとして使用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デジタルグリスガンの型番GMN-500のページです。 型番GMN-500に関する仕様情報を記載しております。
デジタルグリスガンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルグリスガン
カートリッジグリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)
カートリッジグリスガン(筒型カートリッジ・手詰め兼用)
グリスニップル 67.5°ステンレスタイプ
パルサールブ用遠隔設置機・マルチポイント給油機 遠隔設置機
グリース G30M/G40M 100g
メーカーヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーショントラスコ中山ザーレンアズワン
通常価格58,5714,8895,8962,0006,4022,620
通常出荷日1日目1日目4日目1日目4日目1日目
種類グリスガングリスガングリスガングリスガングリスガン容器入り
詳細タイプ液晶表示、流量計付-----
JANコード494583100527449458310015114945831001344---
トラスココード811-7031485-6287437-2336---
質量(g)(g)980.013001550.0---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリスカテゴリの売れ筋ランキング