17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

タイル切断用 スモールカッター軸付き

通常単価(税別)
6,8249,009特別価格
税込単価
7,5069,910特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・小径カッターでタイルを傷めにくく、小回り抜群【用途】・タイル目地切断用【SMAT-H対応機種...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 切り口がきれいに仕上がるリム型タイプ
  • メタルなので長寿命
  • 全長:70.0mm

規格表

タイル切断用 スモールカッター軸付き 規格表01
 

[保護カバー]スモールアタッチメント

タイル切断用 スモールカッター軸付き 規格表02

使用方法・使用事例

使用事例

タイル切断用 スモールカッター軸付き 使用例01

型番リスト

表示件数

主要切断材質

外径

(mm)

刃厚

(mm)

内径

(mm)

商品タイプ

刃幅

(mm)

ホイールタイプ

トラスココード

適応本体

最小発注数量
タイル
54
1.2
10
本体
4.0
リムタイプ
852-4056
-
1個
-
-
-
-
関連部品
-
-
852-4100
SM-J2用保護カバー
1個
-
-
-
-
関連部品
-
-
852-4101
SM-J2用保護カバー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,0095,583
( 6,141 )
2日目
6,8244,967
( 5,464 )
1日目
6,8244,967
( 5,464 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小径カッターでタイルを傷めにくく、小回り抜群
【用途】
・タイル目地切断用
【SMAT-H対応機種】
・日立工機:100mmディスクグラインダ全機種
・リョービ:Gシリーズ/RGシリーズ
【SMAT-M対応機種】
・マキタ:9533シリーズ/GA403シリーズ
・ボッシュ:GWSシリーズ/PWSシリーズ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タイル切断用 スモールカッター軸付きのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タイル切断用 スモールカッター軸付き
スモールカッター (タイルの切断)
ダイヤモンドカッター 道路切断用
ダイヤモンドカッター グローバルソー(タイル用)
タイル用 ウェーブ
ネジ付ドライカッター タイル用
メーカー三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業アイウッドモトユキ理研ダイヤモンド工業ナニワ研磨工業
通常価格6,824-5,430 -12,875 -5,457 -5,5779,629
通常出荷日1日目〜1日目〜6日目1日目4日目1日目

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング