17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアークリーナー

通常単価(税別)
21,377
税込単価
23,515
通常出荷日:1日目

【特長】・NPKエアークリーナーは電気クリーナーと比べ強力な吸引力を発揮し、鉄・アルミ等金属切粉、プラ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    そうじ機
  • 用途
    乾湿両用
  • 種類
    ペール缶タイプ
  • 特殊用途
    その他
  • 商品種類
    本体のみ
  • 吸引力水柱 (mmAq)
    2200
  • 全長 (mm)
    230
  • サクションホース径 (mm)
    32
  • ホース口径取付ネジ (Rc)
    1/4
  • ホース内径 (mm)
    9.5
  • 空気消費量 (m3/min)
    0.8
  • 質量 (g)
    770
  • 標準付属品
    ダストバッグ、クリッパ、カプラプラグ 20PM、ノズル、スキマノズル
  • 内容量
    1個

型番:

15336
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番吸引力水柱
mmAq
全長
mm
質量
kg
サクションホース径
mm
ホース口径取付ネジ
Rc
ホース内径
mm
空気消費量
m3/min
153362,2002300.77321/49.50.8

外形図

エアークリーナー 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

エアークリーナー 使用方法図

(1)目立って吸引力が弱くなった場合は、ダストバッグに付着したゴミを落としてください。
(2)ダストバッグにゴミがたまりましたら、クリッパを外してゴミを捨ててください。
(3)ダストバッグはときどき洗浄してください。
(4)ダストバッグの代わりにホースを取り付けると水の吸い出しもできます。

15336の仕様・寸法情報

商品タイプ
そうじ機
用途
乾湿両用
種類
ペール缶タイプ
特殊用途
その他
商品種類
本体のみ
吸引力水柱(mmAq)
2200
全長(mm)
230
サクションホース径(mm)
32
ホース口径取付ネジ(Rc)
1/4
ホース内径(mm)
9.5
空気消費量(m3/min)
0.8
質量(g)
770
標準付属品
ダストバッグ、クリッパ、カプラプラグ 20PM、ノズル、スキマノズル
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
15336

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,377
( 23,515 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・NPKエアークリーナーは電気クリーナーと比べ強力な吸引力を発揮し、鉄・アルミ等金属切粉、プラスチック抜屑、切粉、木材のオガクズ、水など強力に吸い取ります
・オプション装着で湿乾両用クリーナーになります
・本体のみは乾用です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアークリーナーの型番15336のページです。 型番15336に関する仕様情報を記載しております。
エアークリーナーのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
製造ラインで使用。
4
満足度:4.0
低圧の工場エアーが使用出来るので、製造ラインで使っています。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアークリーナー
エアークリーナ JAC-3用 オプション
エアー式ペール缶タイプ掃除機 乾湿両用 集じん容量 9L
エアー式ペール缶タイプ掃除機 乾湿両用 集じん容量 8L
コードレスクリーナー本体のみ
充電サイクロン式クリーナー Dual18V
メーカー日本ニューマチック工業日本ニューマチック工業三立機器東浜商事ボッシュPanasonic
通常価格21,3772,097 -60,66273,68516,26329,600 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜19日目1日目1日目1日目〜
商品タイプそうじ機その他そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機
用途乾湿両用乾湿両用乾湿両用乾湿両用乾式乾式
種類ペール缶タイプペール缶タイプペール缶タイプペール缶タイプハンディタイプハンディタイプ
特殊用途その他その他----
商品種類本体のみオプション----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング