17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 線径(mm)

    ~mm
  • 軸径(mm)

    ~mm
  • 軸長

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内
    • 9日以内

W巻 ステンレスコンデンサーブラシ(SUS304) 高密度タイプ

W巻 ステンレスコンデンサーブラシ(SUS304) 高密度タイプ
通常単価(税別)
1,3581,579
税込単価
1,4941,737
通常出荷日:7日目~9日目

【特長】・高密度タイプは、ブラシの毛量がシングルタイプに比べ高密度になっており耐久性が高くプロユース向...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

線径

(mm)

軸径

(mm)

軸長

最小発注数量
6
0.08
3
175mm
1個
16
0.15
5
170mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,579
( 1,737 )
9日目
1,358
( 1,494 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高密度タイプは、ブラシの毛量がシングルタイプに比べ高密度になっており耐久性が高くプロユース向けの仕様になっています。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ外径線径軸径
CDW-61ホイールブラシ6mm0.08mm3.0mm
CDW-64ホイールブラシ16mm0.15mm5.0mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

W巻 ステンレスコンデンサーブラシ(SUS304) 高密度タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
W巻 ステンレスコンデンサーブラシ(SUS304) 高密度タイプ
W巻 ステンレスコンデンサーブラシ(SUS304) 高密度タイプ(プロユース)
W巻ステンレスコンデンサーブラシ(SUS304) CD
W巻グリットコンデンサーブラシ
W巻真鍮コンデンサーブラシ
ミニチュア真鍮スパイラルブラシ
メーカーSUN POWERSUN POWERSUN POWERSUN POWERSUN POWERSUN POWER
通常価格1,358-862 -1,210 -1,546 -1,198 -2,220 -
通常出荷日7日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
全長250mm250110110110115
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング