17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 5日以内
    • 6日以内
    • 7日以内

バーツイスター ステンレス線

通常単価(税別)
1,5312,581
税込単価
1,6842,839
通常出荷日:在庫品1日目~7日目一部当日出荷可能

【特長】・パイプタイプで自動化に対応!大幅な省力化を実現。・今までの規格品ではとどかなかった深穴に対応...

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

最小発注数量
6
1個
7
1個
8
1個
9
1個
10
1個
12
1個
14
1個
16
1個
18
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,837
( 2,021 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,659
( 1,825 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,531
( 1,684 )
5日目
2,037
( 2,241 )
6日目
1,810
( 1,991 )
5日目
1,679
( 1,847 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,581
( 2,839 )
3日目
2,581
( 2,839 )
6日目
2,581
( 2,839 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイプタイプで自動化に対応!大幅な省力化を実現。
・今までの規格品ではとどかなかった深穴に対応。
【用途】
・あらゆる円筒内のバリ取り、カエリ取り、サビ取り。
・マニホールド、ブロックのバリ取り。
・アルミ製シリンダー内部・クロスハッチ成形のバリ取り。
・ピストン穴内面のバリ取り、研磨。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

・さまざまな用途に対応する4種類のブラシ材質をラインナップ。

型番外径(D)材質線径植付(L)全長(AL)最高回転数
D3.2-SUS0083.2SUSφ0.08301501,200R.P.M
D3.8-SUS0083.8
D4.3-SUS0084.3
D5-SUS0085
D5.5-SUS0085.5
D6-SUS0086
D7-SUS0087
D8-SUS0088
D9-SUS0089
D10-SUS00810
D12-SUS00812
D14-SUS0114φ0.1
D16-SUS01516φ0.1560200
D18-SUS01518
D20-SUS01520
D22-SUS01522
D24-SUS01524

(SUS:ステンレスワイヤー)

外形図

バーツイスター ステンレス線 製品仕様関連画像

注意・禁止事項

ご使用上の注意
ブラシをご使用される際は、次のことを特に注意してください。

  • 許容最高回転数を超えて使用しないでください。
  • バーツイスターは構造上、ブラシ部と輪部の結合部が曲がることがありますので取り扱いには十分な注意をお願いします。
  • 作業する時は必ずパイプ内部や加工穴内部にインサートした状態で使用してください。ブラシが破壊する可能性がありますので空転させないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バーツイスター ステンレス線のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バーツイスター ステンレス線
バーツイスター 真鍮線
バーツイスター ナイロン線
バーツイスター 研磨剤入りナイロン線
シャビーブ バリ取りブレード 被削材:鉄鋼・アルミ/ステンレス鋼/プラスチック
シャビーブ バリ取りブレード 手動
メーカーバーテックバーテックバーテックバーテックシャビーブシャビーブ
通常価格1,531-1,8041,443 -1,714 -5,4824,750
通常出荷日在庫品1日目〜5日目4日目〜3日目〜4日目3日目
商品タイプ自動自動自動自動手動手動
商品内容ブラシブラシブラシブラシブレードブレード
よく一緒に購入される商品

バリ取りツールカテゴリの売れ筋ランキング