ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

バーストリップブラシ H16100タイプ

通常単価(税別)
33,188
税込単価
36,507
通常出荷日:3日目

【用途】・あらゆる隙間からのホコリ・風・雪・虫の侵入対策等に!!

型番:

H16100-1000 PBT5B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

H16100-1000 PBT5Bの仕様・寸法情報

特性・用途
該当なし
洗浄方法
洗浄無し
形状
ブラシタイプ
毛材
ポリブチレンテレフタレート
全長(mm)
1000
毛丈(mm)
100
線径(mm)
0.5
毛色
耐熱温度(℃)
130
仕様
耐熱
フレーム材質
アルミ
-
-

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • あらゆる隙間からのホコリ・風・雪・虫の侵入対策等に!!
  • 耐熱性、耐薬品性、耐摩耗性に優れる。
  • 食品衛生法に基づく試験に適合。食品製造施設や食品機械などにご利用いただけます。
バーストリップブラシ H16100タイプ 仕様

3列植毛

型番毛丈線径長さ材質使用耐熱温度備考
H16100-1000 PBT5B100mmφ0.51mPBT 青130℃・H16100タイプ
・耐熱タイプ

外形図

バーストリップブラシ H16100タイプ 外形図

型番リスト

表示件数
型番
H16100-1000 PBT5B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,188
( 36,507 )
3日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・あらゆる隙間からのホコリ・風・雪・虫の侵入対策等に!!

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バーストリップブラシ H16100タイプの型番H16100-1000 PBT5Bのページです。 型番H16100-1000 PBT5Bに関する仕様情報を記載しております。
バーストリップブラシ H16100タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バーストリップブラシ H16100タイプ
バーストリップブラシ F16100タイプ
バーストリップブラシ F950タイプ
バーカットフレックスシステム FLタイプ
バーカットフレックスシステム MFSタイプ
バーカットフレックスシステム FMタイプ スタンダード
メーカーバーテックバーテックバーテックバーテックバーテックバーテック
通常価格33,18833,18820,52744,5685,392 -5,392
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目〜3日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
洗浄方法洗浄無し洗浄無し洗浄無し洗浄無し洗浄無し洗浄無し
形状ブラシタイプブラシタイプブラシタイプブラシタイプフレームタイプフレームタイプ
毛材ポリブチレンテレフタレートポリブチレンテレフタレート-ポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレン
全長(mm)100010001000---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト