ツール用品技術窓口
【用途】・あらゆる隙間からのホコリ・風・雪・虫の侵入対策等に!!
| 型番 | 毛丈 | 線径 | 長さ | 材質 | 使用耐熱温度 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BF8-MFSY 1M | 30mm | φ0.2 | 1m | PP 黄波 | 80℃ | ・MFSタイプ ・スタンダードタイプ |
| BF8-MFS 1M | PP 黒波 | |||||
| BF8-MFSY 5M | 5m | PP 黄波 | ||||
| BF8-MFS 5M | PP 黒波 | |||||
| BF8-MFSY 25M | 25m | PP 黄波 | ||||
| BF8-MFS 25M | PP 黒波 |

1列植毛

スタンダードタイプはすべて波線です。

差し込み推奨板厚0.6mm~1.5mm
【用途】
・あらゆる隙間からのホコリ・風・雪・虫の侵入対策等に!!

バーテック
バーシールブラシ BS10型

バーテック
バーシールブラシ BS6型
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
チャンネルブラシ
4.1
ミスミ
ブラシアタッチメント 角度調整タイプ
4.3通常価格(税別):3,641円~

ミスミ
植込み式ロールブラシ
4.5通常価格(税別):6,974円~

ミスミ
ブラシアタッチメント 水平タイプ
3.4通常価格(税別):2,673円~

ミスミ
チャンネル式ロールブラシ 密着巻きタイプ
4
ミスミ
ブラシアタッチメント 垂直タイプ
4通常価格(税別):2,970円~

バーテック
バーシールブラシ BS6型
4通常価格(税別):4,272円~

バーテック
バーカットMLA
4.5通常価格(税別):9,362円~

ミスミ
チャンネル式ロールブラシ ピッチタイプ
4