ツール用品技術窓口
【特長】・フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用。・用途に合わせ...
詳細情報を確認する| 型番 | 毛丈 | 線径 | 長さ | 材質 |
|---|---|---|---|---|
| BF6-HSY 1M | 40mm | φ0.2 | 1m | PP 黄波 |
| BF6-HS 1M | PP 黒波 | |||
| BF6-HSY 5M | 5m | PP 黄波 | ||
| BF6-HS 5M | PP 黒波 | |||
| BF6-HSY 25M | 25m | PP 黄波 | ||
| BF6-HS 25M | PP 黒波 |
| 型番 | 毛丈 | 線径 | 長さ | 材質 |
|---|---|---|---|---|
| BF6-HSCB 1M | 40mm | φ0.2 | 1m | PBT 青 |
| BF6-HSCB 25M | 25m |

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,392円 ( 5,931円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
22,948円21,323円 ( 23,455円 ) | 1日目 |
80,700円 ( 88,770円 ) | 3日目 |
5,392円 ( 5,931円 ) | 9日目 |
【特長】
・フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用。
・用途に合わせた材質を選択できます。
【用途】
・食品工場などのドアの隙間対策に。
・OA機器などの配線部の目隠しに。
・建物間の隙間隠しに。
・切削粉などの飛散防止に。
・コンベアのスクレーパーに。
・製品の搬送ガイドに。
・あらゆる隙間からのホコリ・風・雪・虫の侵入対策等に!!

バーテック
バーシールブラシ BS10型


バーテック
バーシールブラシ BS6型
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
チャンネルブラシ
4.1
ミスミ
植込み式ロールブラシ
4.5通常価格(税別):6,974円~

ミスミ
ブラシアタッチメント 水平タイプ
3.4通常価格(税別):2,673円~

ミスミ
ブラシアタッチメント 垂直タイプ
4通常価格(税別):2,970円~

バーテック
バーシールブラシ BS6型
4通常価格(税別):4,272円~

ミスミ
ブラシアタッチメント 角度調整タイプ
4.3通常価格(税別):3,641円~

ミスミ
チャンネル式ロールブラシ 密着巻きタイプ
4
ミスミ
チャンネル式ロールブラシ ピッチタイプ
4
エスコ
30mm シールブラシ(差込型/PP)
0通常価格(税別):6,120円~