ツール用品技術窓口

確定しました

  • 全長(mm)

    ~mm
  • 毛色

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

バーカットフレックスシステム FMタイプ スタンダード

通常単価(税別)
5,392
税込単価
5,931
通常出荷日:3日目

【特長】・フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用。・用途に合わせた材質を選択できます。【...

詳細を確認

型番:

BF10-FM 1M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BF10-FM 1Mの仕様・寸法情報

特性・用途
該当なし
洗浄方法
洗浄無し
形状
フレームタイプ
毛材
ポリプロピレン
全長(mm)
1000
毛丈(mm)
40
線径(mm)
0.2
毛色
耐熱温度(℃)
80
仕様
スタンダード
フレーム材質
熱可塑性エラストマー(TPE)
-
-

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • あらゆる隙間からのホコリ・風・雪・虫の侵入対策等に!!
  • 毛腰が強く、幅広い用途で使用可能。
  • 食品衛生法に基づく試験に適合。食品製造施設や食品機械などにご利用いただけます。
型番毛丈線径長さ材質使用耐熱温度備考
BF10-FMY 1M40mmφ0.21mPP 黄波80℃・FMタイプ
・スタンダードタイプ
BF10-FM 1MPP 黒波
BF10-FMY 5M5mPP 黄波
BF10-FM 5MPP 黒波
BF10-FMY 25M25mPP 黄波
BF10-FM 25MPP 黒波
バーカットフレックスシステム FMタイプ スタンダード 仕様

1列植毛

バーカットフレックスシステム FMタイプ スタンダード 仕様2

スタンダードタイプはすべて波線です。

外形図

バーカットフレックスシステム FMタイプ スタンダード 外形図

型番リスト

表示件数
型番
BF10-FM 1M

全長

(mm)

毛色

最小発注数量
1000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,392
( 5,931 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用。
・用途に合わせた材質を選択できます。
【用途】
・食品工場などのドアの隙間対策に。
・OA機器などの配線部の目隠しに。
・建物間の隙間隠しに。
・切削粉などの飛散防止に。
・コンベアのスクレーパーに。
・製品の搬送ガイドに。
・あらゆる隙間からのホコリ・風・雪・虫の侵入対策等に!!

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バーカットフレックスシステム FMタイプ スタンダードの型番BF10-FM 1Mのページです。 型番BF10-FM 1Mに関する仕様情報を記載しております。
バーカットフレックスシステム FMタイプ スタンダードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バーカットフレックスシステム FMタイプ スタンダード
バーカットフレックスシステム HSSタイプ スタンダード
バーカットフレックスシステム FSタイプ スタンダード
バーカットフレックスシステム HLタイプ スタンダード/耐熱
バーカットフレックスシステム MHSタイプ スタンダード/耐熱
バーカットフレックスシステム HSタイプ スタンダード/耐熱
メーカーバーテックバーテックバーテックバーテックバーテックバーテック
通常価格5,3925,392 -5,392 -11,787 -5,392 -5,392 -
通常出荷日3日目3日目〜5日目〜3日目〜3日目〜在庫品1日目〜
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
洗浄方法洗浄無し洗浄無し洗浄無し洗浄無し洗浄無し洗浄無し
形状フレームタイプフレームタイプフレームタイプフレームタイプフレームタイプフレームタイプ
毛材ポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレン---
毛丈(mm)402540-3040
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト