17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カップブラシ エアー用

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

カップブラシ エアー用

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

CWBW-75-16

2019年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・安定した品質。
・研削研磨、バリ取り、クリーニング作業の信頼と実績のあるスタンダードタイプ。

【用途】
・平坦な広い面のサビ落とし、塗装剥離。
・原子力発電所向けのパイプクリーニング。
・造船・橋梁などの研磨、クリーニング。
・溶接前後処理のクリーニング。
・メッキ塗装の下処理。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
カップ型ブラシ
外径(mm)
75
線径(mm)
φ0.18
穴径(mm)
16
材質
真鍮線
最高回転数(rpm)
13,600R.P.M

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト