ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

Power sonic デジタルボール盤 DP-550SDI

通常単価(税別)
83,057
税込単価
91,363

【特長】・小物の穴あけに最適な小型・軽量ボール盤・回転速度を無段階で調節可能・...

詳細情報を確認する

ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

型番:

DP-550SDI
解除
    数量:

    DP-550SDIの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    卓上ボール盤
    穴あけ能力(mm)
    鉄工:16/木工:20
    電源(V)
    単相100
    テーブル寸法(角)(mm)
    200×200
    無負荷回転数(rpm)
    50Hz/300~2500 60Hz/350~3000
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    DP-550SDI
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    83,057
    ( 91,363 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・小物の穴あけに最適な小型・軽量ボール盤
    ・回転速度を無段階で調節可能
    ・回転速度が一目でわかるデジタル表示
    ・本体質量:40kg
    【用途】
    ・軟金属や木材、プラスチックやアクリル等の垂直穴あけ作業に

    ご注意

    • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

    商品情報

    製品仕様

    DP-550SDIの外観

    DP-550SDIの外観

    ベルトの掛け替え不要。ダイヤルを回すだけで簡単に回転速度を調節できる。

    ベルトの掛け替え不要。ダイヤルを回すだけで簡単に回転速度を調節できる。

    回転速度が一目でわかるデジタル表示

    回転速度が一目でわかるデジタル表示

    製品仕様

    • 定格電圧:AC100V
    • 定格周波数:50-60Hz
    • 定格消費電力:550W
    • 定格時間:30分
    • チャッキング可能径:3~16mm
    • 最大ストローク:80mm
    • 穴あけ能力:鉄工16mm、木工20mm
    • 振り:150mm
    • テーブルサイズ:約200×200mm
    • ベースサイズ:約360×220mm
    • チャック先端からベースまでの距離:440mm
    • 本体高さ:約900mm
    • 電源コード長さ:約1.8m

    ・最高回転速度:50Hz/300~2,500min-1、60Hz/350~3,000min-1

    付属品

    • 軸用スナップリングプライヤ
    • 穴用スナップリングプライヤ
    • ドリルバイス
    • ドリルチャック
    • チャックハンドル
    • 六角棒レンチ4mm

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    Power sonic デジタルボール盤 DP-550SDIの型番DP-550SDIのページです。 型番DP-550SDIに関する仕様情報を記載しております。
    Power sonic デジタルボール盤 DP-550SDIのレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Q穴あけ能力はどの程度ですか?
    A
    鉄工:16mm、木工:20mm程度となります。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Power sonic デジタルボール盤 DP-550SDI
    Power sonic ミニボール盤 MDP-100
    卓上ボール盤TB131
    AC100V/190W(13mmチャック)ボール盤EA817RC-1
    AC100V/190W(13mmチャック)ボール盤EA817RB-1
    AC100V/100W(6mmチャック)ボール盤(角テーブル)EA817RP
    メーカーパオックパオックマキタエスコエスコエスコ
    通常価格83,05715,89742,20960,72837,30621,607
    通常出荷日4日目3日目3日目2日目2日目2日目
    商品タイプ卓上ボール盤卓上ボール盤卓上ボール盤卓上ボール盤卓上ボール盤卓上ボール盤
    穴あけ能力(mm)鉄工:16/木工:20スチール:3.2,銅・真鍮・アルミ:5,その他金属:6鉄工13・木工2413(鉄工)、24(木工)13(鉄工)、24(木工)3.2(スチール)、5(銅・真鍮・アルミ)、6(その他非金属)
    電源(V)単相100単相100単相100単相100単相100単相100
    テーブル寸法(角)(mm)200×200170×170160×155196(W)×213(D)162(W)×162(D)170×170
    無負荷回転数(rpm)50Hz/300~2500 60Hz/350~30009000 / 7000 / 50001560 / 2670 / 1900 / 3200 / 1300 / 570 / 890 / 2280 / 690 / 107050Hz:450・730・1330・2170・3000 / 60Hz:540・880・1600・2610・360050Hz:515・915・1430・1950・2580 / 60Hz:620・1100・1720・2340・31009000 / 7000 / 5000
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ボール盤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました