17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

Power sonic 角のみ盤 KN-127 KN-127

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

Power sonic 角のみ盤 KN-127

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

KN-127

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・本体質量:23kg
・ 家具作りなどでのほぞ穴(角穴)が簡単にあけられる
・ハイパワー375Wで確実なほぞ穴加工が可能
【用途】
・家具作りなどでのほぞ穴あけに

ご注意

  • 角のみは付属しておりません。別途、お買い求めの上、ご使用下さい。
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

セット内容
付属品:チャックハンドル・角のみブッシュ16mm、19mm・スピンドルエクステンション
質量(g)
23000

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト