17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シリンジポンプ YSP-101 0989-14-49-01

シリンジポンプ YSP-101

通常単価(税別)
125,929
税込単価
138,522
通常出荷日:10日目

【特長】・優れたコストパフォーマンス・定量送液、微量送液が可能・運転中の流速の変更が可能・送液専用のシ...

詳細を確認

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

0989-14-49-01
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0989-14-49-01の仕様・寸法情報

サイズ(mm)
229×146×114
詳細タイプ
標準タイプ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
0989-14-49-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
125,929
( 138,522 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れたコストパフォーマンス
・定量送液、微量送液が可能
・運転中の流速の変更が可能
・送液専用のシンプルなシリンジポンプです
・シリンジ内径、流速の入力のみで操作できます
【仕様】
・シリンジサイズ:(ディスポーザブル)1~60mL、(ガスタイト)10μL~50mL
・最小流速(μL/min):0.012
・最大流速(mL/min):31.5
・駆動力(kg):8.1~15.8
・吐出圧力(最大流速時~最小流速時):0.096~9.33

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シリンジポンプ YSP-101の型番0989-14-49-01のページです。 型番0989-14-49-01に関する仕様情報を記載しております。
シリンジポンプ YSP-101のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリンジポンプ YSP-101
シリンジポンプ YSP-201
シリンジポンプ YSP-202
シリンジポンプ YSP-301
シリンジポンプエコノミー
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械アズワン
通常価格125,929194,317216,847242,897137,956
通常出荷日10日目16日目9日目21日目1日目
サイズ(mm)229×146×114229×146×114229×190×114229×146×114-
詳細タイプ標準タイプ高性能タイプ2本シリンジ搭載タイプ高性能高圧タイプ-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスペンサーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト