17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラテックス ノンパウダー手袋 M 100枚 0973-23-75-21

ラテックス ノンパウダー手袋 M 100枚

通常単価(税別)
1,560
税込単価
1,716
通常出荷日:8日目

100枚入りのラテックス製のノンパウダー手袋になります。サイズはMです。パウダーを使用していないためク...

詳細を確認

    型番:

    0973-23-75-21
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0973-23-75-21の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0973-23-75-21
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,560
    ( 1,716 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    100枚入りのラテックス製のノンパウダー手袋になります。
    サイズはMです。
    パウダーを使用していないためクリーン作業の使用に適しています。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ラテックス ノンパウダー手袋 M 100枚の型番0973-23-75-21のページです。 型番0973-23-75-21に関する仕様情報を記載しております。
    ラテックス ノンパウダー手袋 M 100枚のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ラテックス ノンパウダー手袋 M 100枚
    天然ゴム手袋100枚(粉なし)
    ぴったりゴム手袋 (100枚入)
    プレミアムグリップ(パウダーフリー・指先エンボスタイプ) 100枚入
    ナビロール手袋
    粉なし天然ゴム極うす手袋 (100枚入)
    メーカー東京硝子器械コーコス信岡オカモトアズワンアズワンダンロップ
    通常価格1,5601,5811,6503,2502,3501,914
    通常出荷日8日目3日目1日目〜1日目1日目〜1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    天然ゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト