17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プロペラ型撹拌羽根 R2302 0969-63-06-47

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

プロペラ型撹拌羽根 R2302

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

0969-63-06-47

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・型式:R2302
・品名:プロペラ型 4枚羽根
・撹拌羽根の直径(mm):150
・シャフト×長さ(φmm×mm):13×800

ご注意

  • サイズ違いもあります。お問い合わせください。プロペラ部とシャフト部は溶接されております。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト