17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

サンボックス#40用ふた OR

通常単価(税別)
2,200
税込単価
2,420
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・品名:サンボックス用ふた・型式:40用・色:オレンジ・外形寸法(mm):476×376H

詳細を確認

型番:

0908-56-91-40
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
0908-56-91-40
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,200
( 2,420 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・品名:サンボックス用ふた
・型式:40用
・色:オレンジ
・外形寸法(mm):476×376H

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンボックス#40用ふた ORの型番0908-56-91-40のページです。 型番0908-56-91-40に関する仕様情報を記載しております。
サンボックス#40用ふた ORのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンボックス#40用ふた OR
PTFE円筒容器500mL用ふた
PTFE円筒容器 2000mL 0411-17-40-05
18リットル用ポリタンク可動スタンド(業務用)
ジャー用オプション品 耐圧器具、500・1000mL捻蓋付容器用
ポリタンク用コック強化タイプ コッくんオイルφ65用
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械アズワンアズワンアズワン
通常価格2,2002,45337,81323,934141,5113,740
通常出荷日2日目4日目15日目7日目8日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト