17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ハンディテスラメーター MT-801

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

0872-87-04-01

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・直流磁束密度の高分解モード精度向上
・交流磁束密度測定の周波数対応領域の拡大(40~500Hz)
・HOLDモードのサンプリングスピード1.5倍高速化
・乾電池による連続使用時間20%向上(130時間→160時間)
・乾電池・ACアダプター・USB給電の3WAY対応
・USB接続で測定データのパソコンへのデジタル出力可能
・USB接続でパソコン側からの測定コマンドコントロールが可能
・パソコン用ソフト完全リニューアル
・mT表示専用機で計量法第9条に準拠
【商品仕様】
・品目:ハンディ-テスラメーター
・本体
・型式:MT-801
・計量単位:mT専用
・指示範囲(mT):0~3000.0
・仕様1:検出対象:
・直流磁束密度:極性(N・S)
・交流磁束密度:40~500Hz

・測定モード:DC×1
・測定レンジ:0~200.0mT/200.1~3000.0mT
・分解能:0.1mT/1mT
・指示精度:±(5%rdg、+3dgt)/±(5%rdg、10dgt)

・測定モード:DC×10
・測定レンジ:0~300.0mT
・分解能:0.01mT
・指示精度:±(3%rdg、+5dgt)

・測定モード:AC
・測定レンジ:0~150.0mT/150.1~300.0mT/301.0~1500.0mT
・分解能:0.01mT/0.1mT/1mT
・指示精度:±(5%rdg、+20dgt)

・仕様2:機能:
・ゼロリセット:最大検出値、ホールド
・極性判定:オートパワーオフ(キャンセル可能)
・外部出力:デジタル出力(USB)/アナログ出力
・表示形式:
・検出値:極性
・数値(Digital):英数字(N/S)
・使用温度範囲:0~+40℃
・電源:電池単3(1.5V)×4本、外部電源DC5~6V(ACアダプター/USB給電)
・本体寸法:W64×D140×H30mm
・質量:約250g(電池装填/プロープ含む)
・付属品:プロープ、電池、キャリングケース

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト