17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カットボード K-4

通常単価(税別)
12,800
税込単価
14,080
通常出荷日:6日目

汚れにくく洗い易くなっています。弾性が強く摩耗しにくくなっています。刃先がくいこみにくくなっています。...

詳細を確認

    型番:

    0863-57-43-23
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0863-57-43-23の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0863-57-43-23
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,800
    ( 14,080 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    汚れにくく洗い易くなっています。
    弾性が強く摩耗しにくくなっています。
    刃先がくいこみにくくなっています。
    平面性がよく、重量安定感があります。
    サンドペーパーや砥石で、簡単にボードのシミやキズが落とせます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    カットボード K-4の型番0863-57-43-23のページです。 型番0863-57-43-23に関する仕様情報を記載しております。
    カットボード K-4のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    カットボード K-4
    カマグ スマートカット
    ひしゃく(ステンレス製/1~4L)
    ステンレスボール(ミル用鋼球)No.4~10
    万能スコップ 特大
    サンヨー カラー抗菌業務用まな板 CKB-20M
    メーカー東京硝子器械カマグ社エスコテラオカケニス三洋化成
    通常価格12,800232,4157,650 -10,428 -8,07510,107
    通常出荷日6日目1日目1日目〜8日目〜9日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト