17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

チャンバーカバー 8ウェル SCC-008 20枚(東京硝子器械)

通常単価(税別)
26,565
税込単価
29,222
通常出荷日:6日目

8ウェルのチャンバーカバーです。スループットの実験系に最適です。No.1Sカバーグラスを採用しているた...

詳細を確認

    型番:

    0863-28-42-45
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0863-28-42-45の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0863-28-42-45
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    26,565
    ( 29,222 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    8ウェルのチャンバーカバーです。
    スループットの実験系に最適です。
    No.1Sカバーグラスを採用しているため高倍率観察に最適です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    チャンバーカバー 8ウェル SCC-008 20枚(東京硝子器械)の型番0863-28-42-45のページです。 型番0863-28-42-45に関する仕様情報を記載しております。
    チャンバーカバー 8ウェル SCC-008 20枚(東京硝子器械)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    チャンバーカバー 8ウェル SCC-008 20枚(東京硝子器械)
    チャンバーカバー 8ウェル SCC-038 20枚(東京硝子器械)
    チャンバーカバー 8ウェル SCC-008 20枚(松浪硝子工業)
    チャンバーカバー 8ウェル SCC-038 20枚(松浪硝子工業)
    チャンバーカバー 2/8ウェル SCCシリーズ
    ITOコートスライド 抵抗値20Ω 25枚(東京硝子器械)
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械松浪硝子工業松浪硝子工業東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格26,56556,33726,56556,33724,150 -59,027
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    オペクト収納・スライドグラス関連カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト