ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン ステン大型タンク(フタ付き) |
|
アズワン シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ |
|
アズワン ステンレスタンク 容量 10L~45L |

定型郵送用のスライドケースです。郵送中の傷や破損防止の構造になっています。
定型郵送用のスライドケースです。
郵送中の傷や破損防止の構造になっています。

日本エアーテック
SS-クリーンブース


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

松浪硝子工業
大型スライドグラス S9111~S9224(50枚入)
5通常価格(税別):1,436円~

松浪硝子工業
フロストスライドグラス 76×26mm(100枚入)
5通常価格(税別):1,357円

アズワン
小型レーザー光源 赤色 635nm/670nm
0通常価格(税別):7,000円~

アズワン
90°直角プリズムミラー
0通常価格(税別):9,340円~

東京硝子器械
実体顕微鏡用LEDリング照明 LED-R48
0通常価格(税別):18,873円

富士フイルム
圧力測定シート プレスケール ロールタイプ
5通常価格(税別):51,510円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,888円~
![発泡スチレンボード[ポリスチレン]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/221005545026/221005545026_001_20230801115837.jpg?$product_recommend_a$)
アクリサンデー
発泡スチレンボード[ポリスチレン]
4.3通常価格(税別):410円~

アズワン
富士フイルム プレスケール
0通常価格(税別):39,697円~