17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

3軸振動計
リオン
普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
長野計器
富士フイルム プレスケール
アズワン
振動計 VB-8201HA 0825-63-79-04

振動計 VB-8201HA

通常単価(税別)
69,897
税込単価
76,887
通常出荷日:7日目

【特長】・実行値・ピークホールド、最大/最小表示、RC-232C出力付き。・測定項目:速度・加速度・実...

詳細を確認

    型番:

    0825-63-79-04
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0825-63-79-04の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0825-63-79-04
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    69,897
    ( 76,887 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・実行値・ピークホールド、最大/最小表示、RC-232C出力付き。
    ・測定項目:速度・加速度・実行値・ピーク値・データーホールド・最大/最小値。
    ・機械などの振動測定に(住宅等の低周波振動の測定には対応しておりません)。
    【商品仕様】
    ・型式:VB-8201HA
    ・測定範囲:速度:200mm/s 0.5~199.9mm/s
    ・ 振動周波数と変位測定は不可
    ・加速度 0.5~199.9m/S^2
    ・使用温度範囲:0~50℃ 0~80%RH
    ・分解能:0.1mm/S・0.1m/S^2
    ・精度:±(5%+2dgt)
    ・周波数帯:10~5kHz
    ・寸法:78×38×185Hmm センサ部:16Φ×29mm
    ・重量:268g(センサー含む)
    ・電源:006P電池(9V)1個
    ・消費電流:約DC6mA オートパワーオフ
    ・付属品:・006P積層乾電池(9V)1個 ・磁気ベース付プローブ・ハードケース ・取扱説明書・保証書

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    振動計 VB-8201HAの型番0825-63-79-04のページです。 型番0825-63-79-04に関する仕様情報を記載しております。
    振動計 VB-8201HAのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    振動計 VB-8201HA
    ゴム硬度計
    ゴム・プラスチック硬度計 GS-719N
    ゴム・プラスチック硬度計 GSシリーズ
    テクロック ゴム・プラスチック硬度計置針
    石油密度計
    メーカー東京硝子器械テクロックテクロックアズワンテクロックアズワン
    通常価格69,89747,23349,66853,975 -57,6257,876 -
    通常出荷日7日目5日目在庫品1日目8日目〜3日目10日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    硬度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト